Publique sus productos
Seagrove™ by Studio McGee 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Seagrove™ by Studio McGee 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
    Kohler

    Seagrove™ by Studio McGee 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

    Traducido por Google,

    Inspirándose en los archivos, la colección de tocadores Seagrove de Kohler x Studio McGee combina influencias clásicas y modernas en una expresión atemporal para el hogar. Imbuido del estilo moderno de mediados de siglo, el diseño del tocador presenta patas cónicas adornadas con bordes biselados y transiciones elegantemente curvadas, todas características inconfundibles de la época. La inclusión de detalles dimensionales como tiradores de anilla adornados con tornillos ranurados expuestos crea un equilibrio sorprendente, infundiendo a la estética general una calidad duradera.

    Características

    • Diseñado en colaboración con Studio McGee
    • El juego incluye gabinete, tocador de cuarzo precortado, protector contra salpicaduras, fregadero, patas altas y estante, herrajes para gabinete.
    • Cajones de extensión total de 17" (432 mm) con guías deslizantes de cierre suave
    • Bisagras de puerta de cierre lento ajustables en tres direcciones para un fácil acceso al gabinete
    • El interior del gabinete de 20-7/16" (519 mm) proporciona un amplio espacio de almacenamiento
    • El interior del gabinete con acabado a juego ofrece un espacio generoso para la plomería.
    • Dos tomas de corriente internas y dos puertos USB para alimentar dispositivos pequeños
    • Dos soportes de almacenamiento de acero inoxidable para secadores de pelo, rizadores o accesorios.
    • La parte superior del tocador tiene orificios para grifos de 8" (203 mm) de extensión; requiere grifo para montaje en plataforma (se vende por separado)
    • Herrajes Vibrant® de níquel pulido incluidos en los tocadores Ferrous Grey y herrajes Vibrant Brushed Moderne Brass en los tocadores Light Clay. Acabados de hardware adicionales disponibles (se venden por separado)

    Material

    • La encimera del tocador de cuarzo agrega belleza y durabilidad
    • Fregadero de porcelana vítrea
    • Madera maciza y compuesta

    Instalación

    • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales
    • Fregadero preinstalado en la parte superior del tocador para simplificar la instalación.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-35027
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSeagrove™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.79
    • Ancho (pulgadas)49.02
    • Profundidad (pulgadas)22.44
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33
    • Título OmniClass Residential Specialty Casework