Publique sus productos
K-3578 Barrington™ Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet with tank cover locks
K-3578 Barrington™ Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet with tank cover locks
    Kohler

    K-3578 Barrington™ Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet with tank cover locks

    Traducido por Google,

    Los inodoros Barrington Pressure Lite 1.0 gpf son perfectos para aquellos clientes que buscan agresivamente los beneficios de la conservación del agua. Este inodoro califica para los programas de reembolso de agua y contribuye a los créditos LEED. Una configuración de descarga optimizada de 1,0 galones reduce el consumo de agua en más de un 37 % en comparación con los inodoros de 1,6 galones.


    Características

    • Porcelana vitrificada.
    • Cuenco alargado.
    • Comfort Height®.
    • Equipado con Sloan FLUSHMATE®-Sloan® Valve Company.
    • Palanca de disparo cromada pulida.
    • Salida trasera.
    • Menos plaza y oferta.
    • Montaje de 4" (102 mm).
    • 1,0 gpf (3,8 lpf).
    • Área de agua de 12" (305 mm) x 10" (254 mm).
    • 31" (787 mm) x 21-1/4" (540 mm) x 31-1/4" (794 mm).

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 31", Height 31-1/4", Width 21-1/4"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-3578
    • Familia de productoCommercial Toilets
    • Grupo de productosBarrington™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros