Publique sus productos
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee 24" towel bar

    Traducido por Google,

    Inspirándose en los archivos, la colección de accesorios y grifos de baño Castia de Kohler x Studio McGee combina influencias clásicas y modernas en una expresión atemporal para el hogar. Elaborados con meticulosa atención al detalle, los accesorios de baño muestran puntos de conexión apilados en un sutil homenaje a la belleza cruda de los accesorios de tubería. Siempre versátil, la colección Castia armoniza sin esfuerzo con una variedad de ambientes.

    Características

    • Diseñado en colaboración con Studio McGee
    • Barra de 24" (610 mm)
    • Coordina con otros productos de la colección Castia.

    Material

    • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Hardware de instalación y plantilla incluidos.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-35926
    • Familia de productoTowel Bars
    • Grupo de productosCastia™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.5
    • Ancho (pulgadas)3.27
    • Profundidad (pulgadas)26.46
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código ETIMEG017210
    • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars