Publique sus productos
K-3639 Archer® one-piece elongated 1.28 gpf toilet
Kohler

K-3639 Archer® one-piece elongated 1.28 gpf toilet

Traducido por Google,
Como parte de la gama de productos Archer, este inodoro ofrece un rendimiento excepcional, un diseño de una sola pieza sin juntas y un ahorro de agua superior con una descarga de 1,28 galones.

  • 29" x 17-3/4" x 26-1/4"
  • Montaje de 12"
  • Tecnología de descarga Class Five®
  • Incluye asiento de inodoro Cachet® Quiet-Close™ con funcionalidad Quick-Release™
  • Cumple con las estrictas pautas de rendimiento de descarga establecidas por el programa WaterSense de la EPA (Agencia de Protección Ambiental)
  • Los inodoros con la etiqueta WaterSense usan al menos un 20 % menos de agua que los inodoros estándar de 1,6 galones

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-3639
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosArcher®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-24
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros