Publique sus productos
K-37054 Alteo® Pivoting toilet paper holder
K-37054 Alteo® Pivoting toilet paper holder
K-37054 Alteo® Pivoting toilet paper holder
    Kohler

    K-37054 Alteo® Pivoting toilet paper holder

    Traducido por Google,

    Optimizados para un estilo contemporáneo, los accesorios Alteo combinan con los grifos Alteo para brindar una apariencia coordinada a su baño. Construido con metal duradero, este soporte para papel higiénico utiliza un innovador mecanismo de pivote que simplifica el cambio de rollos de papel.

    CARACTERISTICAS

    • El soporte giratorio hace que cambiar el papel higiénico sea rápido y sencillo.
    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
    • Combina con los grifos y accesorios Alteo.

    Instalación

    • Herramientas y plantilla de instalación incluidas.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-37054
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosAlteo®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-10-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.12
    • Ancho (pulgadas)3.12
    • Profundidad (pulgadas)10.25
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers