Publique sus productos
K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes
K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes

    Traducido por Google,

    Entretenga con estilo con el fregadero de barra de montaje doble Vault. Hecho a mano con acero inoxidable de primera calidad, este fregadero cuadrado tiene el tamaño ideal para preparar bebidas y aperitivos, enjuagar verduras y secar cristalería. Cuando se instala como fregadero de montaje superior, Vault ofrece un borde de perfil bajo que facilita la limpieza desde la encimera directamente al lavabo. Un estante de fregadero inferior incluido ayuda a prevenir rayones y mantiene el acabado como nuevo por más tiempo. Combine este fregadero de bar con otros fregaderos Vault para darle un toque contemporáneo a su cocina.

    Características

    • Ancho mínimo del gabinete base de 18 pulgadas.
    • Cuenco único.
    • profundidad de 9 pulgadas.
    • Tres agujeros para grifo.
    • Incluye herrajes de instalación y rejilla inferior para fregadero.
    • Perforación de grifo de tres orificios

    Material

    • Hecho a mano en acero inoxidable calibre 18.

    Instalación

    • Montaje superior o montaje inferior.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-3840-3
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosVault™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-06-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.31
    • Ancho (pulgadas)15
    • Profundidad (pulgadas)15
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks