Publique sus productos
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3331 Undertone® Undermount bar sink

    Traducido por Google,

    Aporta un estilo discreto y pulido profesional a tu cocina con este fregadero Undertone contemporáneo. Construido con acero inoxidable duradero, el lavabo cuadrado cuenta con tecnología de absorción de sonido diseñada que reduce significativamente el ruido del desecho y del lavado de platos. Un borde con acabado de espejo agrega un acento elegante.


    Características

    • Ancho mínimo del gabinete base de 21 pulgadas.
    • Cuenco único.
    • 7-1/2 pulgadas de profundidad.
    • Sin agujeros para grifos.
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso.
    • El desagüe trasero aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo.
    • Incluye hardware de instalación.

    Material

    • Acero inoxidable calibre 18.

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 15-3/4", Height 7-5/8", Width 17-1/2"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-3331
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosUndertone®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures