Publique sus productos
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Diseñado para la ergonomía y la accesibilidad, este fregadero Vault que cumple con ADA está hecho a mano con acero inoxidable duradero con líneas modernas y audaces que aportan un estilo contemporáneo a su cocina. Las esquinas en ángulo cerrado maximizan el espacio del lavabo y el desagüe trasero crea espacio de trabajo adicional y capacidad de almacenamiento debajo. Un sistema de absorción de sonido diseñado reduce significativamente el ruido de la basura y el lavado de platos para lograr un ambiente de cocina más silencioso.

    CARACTERISTICAS

    • Ancho mínimo del gabinete base de 27 pulgadas.
    • Cuenco individual mediano.
    • profundidad de 6 pulgadas.
    • Sin agujeros para grifos.
    • El desagüe trasero aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo.
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso.
    • El grosor de la encimera no puede ser superior a 1 pulgada (25 mm) para cumplir con ADA.
    • Incluye hardware de instalación.

    Material

    • Hecho a mano en acero inoxidable calibre 18.

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-3894
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de productosVault™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.25
    • Ancho (pulgadas)24
    • Profundidad (pulgadas)18.25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks