Publique sus productos
K-3943 Vault™ 35-1/2" x 21-1/4" x 9-5/16" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink for 36" cabinet
Kohler

K-3943 Vault™ 35-1/2" x 21-1/4" x 9-5/16" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink for 36" cabinet

Traducido por Google,
El fregadero con faldón de un seno para debajo del mostrador Vault cuenta con un innovador faldón Self-Trimming™ acortado. A diferencia de la mayoría de los fregaderos con frente de plataforma o de granja, el fregadero con frente de plataforma Vault puede instalarse en gabinetes estándar nuevos o adaptarse a gabinetes estándar existentes, y no requiere un gabinete con frente de plataforma especial. Esto lo hace ideal para situaciones de remodelación de cocinas. La instalación del fregadero solo requiere que se retire el falso frente del cajón del gabinete y se haga un simple corte en la parte frontal del gabinete. El delantal exclusivo Self-Trimming™ se superpone a la cara del gabinete, lo que garantiza resultados de instalación consistentemente hermosos. Este fregadero está diseñado para caber en un gabinete base de 30", y el lavabo de 9" de profundidad, los radios de las esquinas estrechas y el desagüe orientado hacia atrás maximizan el espacio de trabajo utilizable dentro del lavabo.

  • 35-1/2" x 21-1/4"
  • Profundidad del lavabo de 9"
  • Instalación bajo encimera
  • Construido de acero inoxidable calibre 18
  • Incluye un estante para lavabo inferior.
  • Cuenta con una innovadora plataforma Self-Trimming™ para garantizar resultados de instalación consistentes y exitosos
  • El delantal acortado permite que el fregadero se use en gabinetes estándar o se adapte a gabinetes existentes
  • Se adapta a un gabinete base de 36"

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-3943
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de productosVault™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks