Publique sus productos
K-3987 Wellworth® Two-piece round-front dual-flush toilet
K-3987 Wellworth® Two-piece round-front dual-flush toilet
K-3987 Wellworth® Two-piece round-front dual-flush toilet
    Kohler

    K-3987 Wellworth® Two-piece round-front dual-flush toilet

    Traducido por Google,

    Este inodoro de doble descarga Wellworth combina el ahorro de agua con un potente rendimiento de descarga. Una innovadora palanca de descarga de dos tonos ofrece la opción de 1,1 o 1,6 galones por descarga; la palanca de doble descarga está ubicada en el costado del tanque como un inodoro tradicional, dejando la parte superior libre para el almacenamiento. La descarga de alta eficiencia de 1.1 galones reduce el uso de agua en más del 30 por ciento en comparación con el modo de 1.6 galones, lo que suma un ahorro potencial de agua de más de 4000 galones por inodoro, por año.

    CARACTERISTICAS

    • Inodoro de dos piezas.
    • La taza de frente redondo ofrece una solución ideal para baños pequeños y tocadores.
    • La palanca de disparo anidada a la izquierda ofrece una opción de 1,1 o 1,6 galones por descarga (gpf).
    • Trampa vidriada de 2-1/8 pulgadas.
    • Combina con otros productos de la colección Wellworth.
    • La combinación consta del tazón K-4197 y el tanque K-4458.
    • Asiento no incluido.

    Tecnología

    • La tecnología de doble descarga le permite elegir entre una descarga total o parcial.

    Instalación

    • Montaje estándar de 12 pulgadas.
    • Instalación de tres pernos.

    Conservación de agua y reembolsos

    • Los inodoros WaterSense® cumplen con las estrictas pautas de descarga de la EPA, incluido el uso de al menos un 20 por ciento menos de agua que los inodoros de 1,6 galones.
    • Elegible para descuentos al consumidor en algunos municipios.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-3987
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosWellworth®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29.25
    • Ancho (pulgadas)18
    • Profundidad (pulgadas)27.75
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures