Este inodoro de doble descarga Wellworth combina el ahorro de agua con un potente rendimiento de descarga. Una innovadora palanca de descarga de dos tonos ofrece la opción de 1,1 o 1,6 galones por descarga; la palanca de doble descarga está ubicada en el costado del tanque como un inodoro tradicional, dejando la parte superior libre para el almacenamiento. La descarga de alta eficiencia de 1.1 galones reduce el uso de agua en más del 30 por ciento en comparación con el modo de 1.6 galones, lo que suma un ahorro potencial de agua de más de 4000 galones por inodoro, por año.
CARACTERISTICAS
- Inodoro de dos piezas.
- El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
- La palanca de disparo anidada a la izquierda ofrece una opción de 1,1 o 1,6 galones por descarga (gpf).
- Trampa vidriada de 2-1/8 pulgadas.
- Combina con otros productos de la colección Wellworth.
- La combinación consta del tazón K-4198 y el tanque K-4458.
- Asiento no incluido.
Tecnología
- La tecnología de doble descarga le permite elegir entre una descarga total o parcial.
Instalación
- Montaje estándar de 12 pulgadas.
- Instalación de tres pernos.
Conservación de agua y reembolsos
- Los inodoros WaterSense® cumplen con las estrictas pautas de descarga de la EPA, incluido el uso de al menos un 20 por ciento menos de agua que los inodoros de 1,6 galones.
- Elegible para descuentos al consumidor en algunos municipios.