Publique sus productos
Simplice™ 12" teardrop pendant
Kohler

Simplice™ 12" teardrop pendant

Traducido por Google,

Con un diseño elegante y universal, la colección de iluminación Simplice transmite un estilo sofisticado que todos entienden. Las luminarias Simplice aportarán el toque final a cualquier espacio de su hogar y están disponibles en una variedad de acabados. La pantalla de vidrio transparente en forma de lágrima se acentúa delicadamente con un elegante diseño ondulado en la mitad inferior. En Kohler, nos dedicamos a ayudarle a crear el hogar de sus sueños.

  • Pantalla en forma de lágrima en vidrio transparente con diseño ondulado en la parte inferior.
  • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
  • Combina con otros productos de la colección Simplice.
  • Incluye hardware de instalación
  • El accesorio se puede atenuar cuando se combina con un interruptor de atenuación y bombillas compatibles.
  • Requiere bombilla con base mediana (E26); se recomienda bombilla tipo T10 o G25 (se vende por separado)

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-42197-PE01
  • Familia de productoLighting Fixture
  • Grupo de productosSimplice™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)67.2
  • Ancho (pulgadas)12
  • Profundidad (pulgadas)12
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures