Publique sus productos
Stoneridge™ 62" x 31" alcove shower base, center drain
Kohler

Stoneridge™ 62" x 31" alcove shower base, center drain

Traducido por Google,

Especialmente diseñadas para instalaciones en hostelería, las bases de ducha Stoneridge no solo son extraordinariamente duraderas, sino también hermosas. Fabricadas en piedra artificial, su diseño transicional se integra fácilmente con decoraciones de baño tanto tradicionales como modernas, y su superficie pulida ofrece elegancia y excelente agarre. Disponibles en varios tamaños y dos alturas de umbral con opciones para la ubicación del desagüe, las bases de ducha Stoneridge también son perfectas para uso residencial y no requieren mortero para su instalación.

Características

  • El umbral bajo garantiza una fácil entrada y salida del espacio de ducha.
  • La superficie pulida proporciona una resistencia al deslizamiento mejorada (probado de acuerdo con DIN EN 16165:2023-02 Anexo A)
  • Brida integral de tres lados
  • Complementa diseños de baños tradicionales y contemporáneos.
  • Permite una instalación rápida y sencilla sin mortero.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-44164
  • Familia de productoShower Bases
  • Grupo de productosStoneridge™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.72
  • Ancho (pulgadas)31
  • Profundidad (pulgadas)62
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers