Publique sus productos
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
    Kohler

    K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower

    Traducido por Google,

    La apariencia limpia y contemporánea de la ducha de mano Shift Ellipse complementa una amplia variedad de estilos. Dos opciones de rociado le brindan una experiencia de agua personalizada, lo que le permite enfocarse en áreas específicas con un masaje concentrado o una configuración de cobertura total. Este modelo Shift también cuenta con un caudal de 1,75 gpm para conservar agua sin comprometer el rendimiento.

    CARACTERISTICAS

    • La ducha de mano multifunción ofrece configuraciones de rociado de masaje específicas y de cobertura total.
    • El diseño ergonómico es cómodo y fácil de agarrar.
    • El rociador MasterClean™ resiste la acumulación de agua dura y es fácil de limpiar.
    • Caudal de 1,75 gpm (6,6 lpm).
    • Contiene una válvula de retención reguladora de flujo para evitar el reflujo.

    Instalación

    • Se requiere soporte o barra deslizante para la instalación de montaje en pared.
    • Se requiere soporte de montaje en plataforma para la instalación de montaje en plataforma.

    Conservación de agua y reembolsos

    • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-45415-AG
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShift®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9
    • Ancho (pulgadas)1.12
    • Profundidad (pulgadas)0.94
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers