Publique sus productos
Cachet® ReadyLatch® Quiet-Close™ round-front toilet seat
Kohler

Cachet® ReadyLatch® Quiet-Close™ round-front toilet seat

Traducido por Google,

Diseñado para adaptarse a la mayoría de los inodoros de frente redondo, este asiento de inodoro Cachet combina un estilo sutil con tecnología innovadora. Este asiento se monta fácilmente desde la parte superior de la taza con solo un destornillador, lo que elimina la necesidad de alcanzar debajo de la taza para apretar. Y con otras características como los parachoques Grip-Tight que mantienen el asiento firmemente en su lugar para evitar que se mueva, la tecnología Quiet-Close para evitar que el asiento se golpee y una bisagra ReadyLatch para facilitar la extracción del asiento para su limpieza, le brindamos la combinación perfecta de funcionalidad y estilo para traer comodidad a sus rutinas diarias.

Características

  • El hardware de instalación Grip-Tight facilita la fijación del asiento: todo se hace desde arriba del tazón
  • La bisagra ReadyLatch® proporciona un pestillo de bloqueo/desbloqueo positivo para mantener el asiento en su posición de forma segura, pero el asiento se quita fácilmente para limpiarlo o ajustarlo.
  • La tapa y el asiento delanteros redondos Quiet-Close™ evitan los portazos
  • Los parachoques Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar
  • Asiento contorneado para la comodidad del usuario
  • Bisagras de plástico a juego
  • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

Material

  • Construcción de plástico

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-4639-RL
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosCachet® ReadyLatch ® Quiet-Close™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.2
  • Ancho (pulgadas)14.18
  • Profundidad (pulgadas)17.71
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniClass Water Closet Seats