Publique sus productos
K-4648 Stonewood® round-front toilet seat
K-4648 Stonewood® round-front toilet seat
    Kohler

    K-4648 Stonewood® round-front toilet seat

    Traducido por Google,

    Este asiento de inodoro Stonewood ofrece un diseño versátil que complementa muchos estilos de baño. Compatible con la mayoría de los inodoros de una o dos piezas de frente redondo, el asiento de madera moldeado por compresión brinda una apariencia y sensación sustanciales.

    CARACTERISTICAS

    • Bisagras de plástico del mismo color.
    • La madera moldeada por compresión brinda una apariencia que no se puede lograr con otros materiales de asiento.
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

    Material

    • Madera moldeada.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-4648
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosStonewood®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.06
    • Ancho (pulgadas)14.18
    • Profundidad (pulgadas)16.62
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats