Publique sus productos
K-4701-CP Kathryn® elongated toilet seat with Polished Chrome hinges
K-4701-CP Kathryn® elongated toilet seat with Polished Chrome hinges
    Kohler

    K-4701-CP Kathryn® elongated toilet seat with Polished Chrome hinges

    Traducido por Google,

    Inspirado en un diseño clásico de KOHLER de 1929, este asiento combina con inodoros Kathryn seleccionados para brindar una sofisticación atemporal a su baño o tocador. La construcción de madera moldeada por compresión ofrece una apariencia y sensación sustanciales.

    CARACTERISTICAS

    • Asiento de diseño exclusivo para inodoros Kathryn K-3324 y K-3484.
    • Bisagras cromadas pulidas.
    • Combina con otros productos de la colección Kathryn.
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

    Material

    • Madera moldeada.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-4701-CP
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosKathryn®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.06
    • Ancho (pulgadas)14.62
    • Profundidad (pulgadas)18.62
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats