Publique sus productos
K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal
Kohler

K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal

Traducido por Google,

Los urinarios Steward Waterless brindan un valor significativo al cliente al reducir los costos de agua, alcantarillado y mantenimiento. Los urinarios sin agua pueden ahorrar 40,000 galones de agua por accesorio por año, según una instalación comercial típica. Además, este producto ha redefinido el paradigma del diseño y la funcionalidad de los urinarios al ofrecer una superficie prácticamente libre de salpicaduras junto con un rendimiento inodoro y fácil de mantener.

CARACTERISTICAS

  • Urinario sin agua.
  • Llanta extendida de 14-3/4".

Material

  • Porcelana vitrificada.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Height 23-3/4"Width 11" Depth 14-3/4"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-4917
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de productosSteward®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Nombre UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste