Publique sus productos
K-5288 Tresham® 36" vanity
Kohler

K-5288 Tresham® 36" vanity

Traducido por Google,

El tocador Tresham aporta elegancia y estilo a su baño o tocador. Su diseño simple estilo Shaker cuenta con una puerta de doble panel para un almacenamiento atractivo y conveniente. El frente de un solo cajón oculta dos cajones para mayor almacenamiento y organización. Combínelo con una cubierta Ceramic/Impressions®, Iron/Impressions™ o Solid/Expressions™ para obtener una solución de tocador completa.

CARACTERISTICAS

  • Los acabados resisten la humedad, los rayones y las manchas.
  • Una puerta y dos cajones.
  • Bisagras de puerta de cierre lento ajustables en tres direcciones con capacidad de apertura de 100 grados para facilitar el acceso al gabinete.
  • Correderas de cajón de montaje inferior, cierre lento y extensión completa para una apertura suave.
  • Incluye herrajes decorativos para gabinetes.
  • El tamaño estándar de la industria combina con las tapas Ceramic/Impressions®, Iron/Impressions™ o Solid/Expressions™ (se venden por separado).
  • Combina con otros productos de la colección Tresham.

Material

  • Madera maciza y chapas.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Perforar, aserrar, lijar o mecanizar productos de madera puede exponerlo al polvo de madera, una sustancia que el Estado de California reconoce como causante de cáncer. Evite inhalar polvo de madera o use una máscara contra el polvo u otras medidas de protección personal.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Height 34-1/2"Width 36" Depth 22"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-5288
  • Familia de productoVanities
  • Grupo de productosTresham®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Código ETIMEC001877
  • Nombre ETIMSink cupboard
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets