Publique sus productos
K-5402 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet
K-5402 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet
K-5402 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet
K-5402 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet
    Kohler

    K-5402 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet

    Traducido por Google,

    El inodoro suspendido inteligente Veil ofrece limpieza personal integrada y ahorra hasta 8 pulgadas de valioso espacio en el baño en comparación con los modelos de montaje en piso más largos de KOHLER. El hardware de montaje está completamente oculto, lo que le da a Veil una apariencia elegante y uniforme que es increíblemente fácil de limpiar. Su núcleo esculpido ofrece un conjunto de características de precisión finamente ajustadas para brindar una higiene óptima y la máxima comodidad individual, desde la limpieza personal hasta una luz nocturna LED y apertura, cierre y descarga de manos libres. Todas las funciones son fáciles de controlar en un control remoto LCD con pantalla táctil. Además del control remoto, puede controlar la descarga completa y ecológica con la placa de activación sin contacto de color blanco mate que se incluye con el inodoro.

    CARACTERISTICAS

    • Inodoro suspendido de una pieza con función de limpieza integrada.
    • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
    • El hardware de montaje está completamente oculto para una apariencia elegante y fácil limpieza.
    • La descarga doble ofrece una opción de 0,8 o 1,6 galones por descarga (gpf).
    • La varilla de acero inoxidable ofrece funciones ajustables de forma, posición, presión de agua, temperatura, pulsación y oscilación del rociador.
    • Los modos de lavado delantero y trasero proporcionan agua tibia para la limpieza.
    • La función de autolimpieza utiliza luz ultravioleta y sistemas de agua electrolizada para desinfectar las superficies de la varilla.
    • Sistema de secado por aire caliente con ajustes de temperatura ajustables.
    • Sistema de desodorización automático.
    • Asiento calefaccionado con ajustes de temperatura ajustables.
    • Apertura/cierre de la tapa activado por movimiento y manos libres.
    • Descarga automáticamente el inodoro después de su uso.
    • La iluminación LED ilumina el cuenco para que sirva como luz nocturna.
    • Control remoto LCD con pantalla táctil en idioma inglés.
    • Placa de actuador sin contacto en Honed White.

    Material

    • Boquilla de construcción metálica.
    • Válvula de latón fundido.

    Tecnología

    • La tecnología de doble descarga le permite elegir entre una descarga total o parcial.

    Instalación

    • Componentes incluidos: inodoro y asiento completos, tanque de pared y portaequipajes, placa del actuador y control remoto LCD.
    • Consulte la guía de instalación y el video de instalación para obtener información más detallada.
    • Incluye una celda híbrida.

    Conservación de agua y reembolsos

    • Los inodoros WaterSense® cumplen con las estrictas pautas de descarga de la EPA, incluido el uso de al menos un 20 por ciento menos de agua que los inodoros de 1,6 galones.
    • Este producto cumple con los requisitos de ahorro de agua de la Comisión de Energía de California (CEC), CALGreen y Colorado SB 14-103.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 28-15/16", Height 46-1/4"Width 23-1/4"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-5402
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosVeil®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros