Publique sus productos
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
    Kohler

    K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside

    Traducido por Google,
    Con su forma orgánica suavemente curvada, el fregadero Iron Plains combina un estilo distintivo con la durabilidad extrema, la resistencia y el alma vintage del hierro fundido esmaltado de KOHLER. Este fregadero de recipiente cuenta con un diseño de dos colores que le permite elegir su propia combinación de color de esmalte superior y color de pintura inferior para una apariencia perfecta.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-5403-P5
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de productosIron Plains®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.69
    • Ancho (pulgadas)30.75
    • Profundidad (pulgadas)14.25
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks