Publique sus productos
K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator
K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator
    Kohler

    K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Escápese a la relajante comodidad de su baño de vapor privado, listo en solo 60 segundos. Con solo presionar un botón, este generador de vapor de 11 kilovatios brinda los beneficios purificadores del vapor, incluido el alivio respiratorio y la limpieza del cuerpo de toxinas e impurezas, a su cabina de ducha o entorno de ducha personalizado.

    MATERIAL

    • El generador está fabricado con acero inoxidable aislado, que mantiene la temperatura al mismo tiempo que garantiza que la carcasa sea segura al tacto.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Tecnología

    • La tecnología Fast-Response® produce una lujosa ducha de vapor en 60 segundos.
    • La tecnología Power Clean™ ofrece limpieza automática con un solo toque y mantenimiento seguro.
    • Constant Steam produce vapor a un ritmo constante, lo que minimiza en gran medida las fluctuaciones de temperatura.

    Instalación

    • Clasificación de volumen máximo de 317 pies cúbicos para aplicaciones de ducha personalizadas.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-5531
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosInvigoration® Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.37
    • Ancho (pulgadas)6.5
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_84
    • Descripción Uniclass 2015Steam generators
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-21 29 19 19
    • Título OmniClass Steam Room Equipment