Publique sus productos
K-682-K DTV® six-port thermostatic valve
Kohler

K-682-K DTV® six-port thermostatic valve

Traducido por Google,

Para aplicaciones de ducha personalizadas, esta válvula eleva su experiencia de ducha a través del poder de la tecnología, brindándole más opciones de limpieza y relajación que nunca. La tecnología termostática digital proporciona un control de temperatura exacto, preciso y constante. Esta válvula termostática digital, la mejor en su clase, diseñada con precisión, se usa con DTV+, y su diseño fácil de enchufar y listo hace que la instalación sea sencilla. Con seis puertos de salida controlables de forma independiente, esta válvula es ideal para cualquier aplicación de ducha personalizada. Además, con un sistema DTV+, esta válvula también se puede usar en combinación con una segunda válvula digital para proporcionar salidas adicionales o para entregar dos temperaturas de agua diferentes al mismo tiempo. (Para los sistemas DTV+, se requiere el cable de datos K-97172 DTV+).

CARACTERISTICAS

  • Válvula mezcladora termostática controlada digitalmente.
  • Para usar con el sistema DTV+.
  • Protección contra quemaduras.
  • Seis salidas NPT de 1/2" controlables independientemente.
  • Entradas NPT de 3/4".
  • Caudal máximo de 21 gpm (flujo máximo de 10 gpm desde una salida).
  • Incluye pantallas de filtro.
  • Prevención de flujo cruzado.
  • Ajuste de límite de alta temperatura para protección adicional.

Instalación

  • Adecuado para usar en aplicaciones de ducha y/o baño.
  • Se puede montar dentro de una cavidad de pared estándar de 2x4.
  • Incluye fuente de alimentación de 110v CA.
  • El cable de datos K-97172-NA se vende por separado.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-682-K
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosDTV®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.31
  • Ancho (pulgadas)22.25
  • Profundidad (pulgadas)9.18
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties