Publique sus productos
K-706167-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-706167-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-706167-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

    Traducido por Google,

    Las puertas de ducha Levity, que aportan nueva tecnología y un estilo elegante al baño contemporáneo, cuentan con un innovador sistema de derivación y un diseño de rodillos que brindan una acción deslizante sorprendentemente suave y silenciosa para una diferencia que se puede sentir. El diseño único de Levity, que incluye paneles de vidrio completamente pasables, hace que la instalación sea más fácil que nunca y permite ajustarla mientras la puerta está colgada. Los toalleros suavemente curvados acentúan el estilo contemporáneo de las puertas de ducha Levity.



    Características

    • Vidrio templado Crystal Clear de 5/16 de pulgada de espesor, sin marco.
    • El innovador diseño de los rodillos simplifica la instalación y proporciona un ajuste fuera de la plomada mientras se instala el vidrio.
    • La guía central acolchada proporciona una acción deslizante silenciosa.
    • Los toalleros suavemente curvados, por dentro y por fuera, brindan almacenamiento integrado en la puerta.
    • El tratamiento de vidrio CleanCoat® repele el agua para mejorar la facilidad de limpieza.

    Instalación

    • Puerta de ducha corredera.
    • No para uso en hostelería.
    • Solo para uso residencial.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-706167-L
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosLevity™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)74.25
    • Ancho (pulgadas)59.63
    • Profundidad (pulgadas)5.56
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers