Publique sus productos
K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations
Kohler

K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations

Traducido por Google,

Diseñado para usar con bañeras independientes Vintage® y Artifacts®, este desagüe para bañera es compatible con instalaciones tanto sobre como a través del piso. Construido con latón calibre 17, el desagüe tiene un acabado lustroso resistente a la corrosión, lo que garantiza una durabilidad y un rendimiento duraderos.

CARACTERISTICAS

  • Cola de latón.
  • Para usar con bañeras independientes Vintage® y Artifacts®.
  • Incluye T de latón, tubería y desagüe emergente.

Material

  • Construcción de latón calibre 17.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Instalación sobre o a través del piso.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-7159
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosVintage®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17.25
  • Ancho (pulgadas)3.12
  • Profundidad (pulgadas)7
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains