Publique sus productos
K-7505 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" pull-out spout
K-7505 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" pull-out spout
K-7505 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" pull-out spout
    Kohler

    K-7505 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" pull-out spout

    Traducido por Google,

    Diseñado para acomodar mostradores extra gruesos, este grifo de cocina Purist combina un estilo minimalista y características fáciles de usar. Con una manija de una sola palanca, el caño giratorio de arco alto incluye un rociador extraíble con dos opciones de flujo y función de pausa para facilitar las tareas de la cocina.

    Características

    • El cabezal rociador extraíble de tres funciones con control táctil le permite cambiar entre rociado, flujo laminar y pausa.
    • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
    • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar.
    • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
    • El pico de cuello de cisne de arco alto y la rotación del pico de 360 grados ofrecen un espacio libre superior para llenar ollas y limpiar.
    • El mango de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
    • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]

    Material

    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Para instalación de un solo orificio.
    • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-7505
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosPurist®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.37
    • Ancho (pulgadas)2
    • Profundidad (pulgadas)8
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets