Publique sus productos
K-7547-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout
Kohler

K-7547-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout

Traducido por Google,
Combinando un diseño de puente clásico con toques nuevos y audaces, este grifo de cocina Purist combina un estilo moderno distintivo y características fáciles de usar. El pico de arco alto proporciona 10 pulgadas de espacio libre y gira 360 grados, dando paso a las ollas y sartenes más grandes. Los mangos de palanca extendidos ofrecen una gran área de agarre.

  • Dos manijas de palanca ofrecen control separado del agua fría y caliente.
  • El pico alto con rotación de 360 grados ofrece un espacio superior para llenar ollas y limpiar.
  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • Combina con otros productos de la Purist Suite.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-7547-4
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosPurist®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-23
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño