Publique sus productos
Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter
Kohler

Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter

Traducido por Google,

Este brazo de ducha incluye un desviador que facilita cambiar el flujo de agua del cabezal de ducha a la ducha de mano o hacer funcionar ambos al mismo tiempo

Características

  • El desviador cambia el agua entre cabezal de lluvia, ducha manual o ambos a la vez
  • Para usar con cabezales de ducha y duchas de mano KOHLER (se venden por separado)
  • Incluye brida
  • Brida tradicional K-76334 y brida cuadrada K-76335 también disponibles (se venden por separado)
  • Conexión NPT de 1/2"

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Montaje en pared

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-76332
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosHonesty®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.74
  • Ancho (pulgadas)2.96
  • Profundidad (pulgadas)18.19
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEC011383
  • Nombre ETIMShower head
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties