Publique sus productos
Wall-mount arm for rainhead/showerhead and handshower with 2-way diverter
Kohler

Wall-mount arm for rainhead/showerhead and handshower with 2-way diverter

Traducido por Google,

Este brazo de ducha incluye un desviador que facilita cambiar el flujo de agua entre un cabezal de lluvia y una ducha manual.

Características

  • El desviador cambia el agua entre la cabeza de lluvia o la cabeza de ducha y la ducha de mano
  • Incluye brida

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Montaje en pared

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-76333
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosHonesty®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.76
  • Ancho (pulgadas)3.08
  • Profundidad (pulgadas)18.2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEC011383
  • Nombre ETIMShower head
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties