Publique sus productos
K-76336 Gooseneck Rainhead arm with 3-way diverter
Kohler

K-76336 Gooseneck Rainhead arm with 3-way diverter

Traducido por Google,

Con una elegante curva de cuello de cisne, este brazo de ducha incluye un desviador que facilita cambiar el flujo de agua del cabezal de lluvia a la ducha manual o hacer funcionar ambas al mismo tiempo.

CARACTERISTICAS

  • El desviador cambia el agua entre cabezal de lluvia, ducha manual o ambos a la vez.
  • Para usar con cabezales de ducha y duchas de mano KOHLER (se venden por separado).
  • Incluye brida.
  • Brida tradicional K-76334 y brida cuadrada K-76335 también disponibles (se venden por separado).
  • Conexión NPT de 1/2".

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Montaje en bañera o cubierta.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-76336
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosGooseneck
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.43
  • Ancho (pulgadas)2.5
  • Profundidad (pulgadas)18.18
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties