Publique sus productos
K-76474 HydroRail®-R Awaken® Shift® Ellipse Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower
Kohler

K-76474 HydroRail®-R Awaken® Shift® Ellipse Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower

Traducido por Google,

Mejore su experiencia de ducha con este kit de columna de ducha fácil de instalar, que incluye un cabezal de lluvia Awaken, una ducha de mano Shift Ellipse, un arco HydroRail-R y una manguera de metal. Con un sofisticado diseño contemporáneo, esta combinación de cabezal de lluvia y ducha de mano le ofrece opciones para un suministro de agua de lujo a un caudal eficiente de 2,0 gpm.

CARACTERISTICAS

  • Columna de ducha de arco HydroRail-R diseñada para instalaciones nuevas o aplicaciones de actualización para reemplazar un brazo de ducha existente.
  • El desviador ubicado en la base de la columna facilita alternar entre la ducha de mano y la ducha de lluvia.
  • El soporte de la barra deslizante le permite ajustar la altura y el ángulo de la ducha de mano.
  • Caudal de 2,0 gpm (galones por minuto).
  • Shift Ellipse es una ducha de mano multifunción que ofrece una opción de chorro de masaje dirigido y de cobertura total.
  • La ducha de mano contiene una válvula de control de regulación de flujo para evitar el reflujo.
  • Awaken Rainhead de 8" con un rociador de cobertura total y una rótula ajustable para un ajuste preciso del rociado.
  • Nota: Este producto no se puede enviar a California y Colorado.

Material

  • HydroRail-R y manguera de construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Instalación de montaje en pared solo dentro de la ducha.
  • Se instala en menos de 60 minutos sin cambios en la plomería de la pared (sujeto a las condiciones de la instalación existente).
  • Incluye un adaptador que se adapta a la mayoría de las instalaciones.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-76474
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosHydroRail®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)18
  • Ancho (pulgadas)3
  • Profundidad (pulgadas)17.94
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers