Publique sus productos
K-76475 HydroRail®-R Moxie® Flipside® Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower
Kohler

K-76475 HydroRail®-R Moxie® Flipside® Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower

Traducido por Google,

Lleve su experiencia de ducha a nuevas alturas de placer sensorial con este kit fácil de instalar, que incluye un cabezal de lluvia Moxie, una ducha de mano Flipside, un arco HydroRail-R y una manguera de metal. El cabezal de lluvia Moxie tiene un altavoz inalámbrico portátil que se empareja de forma inalámbrica con dispositivos habilitados con tecnología BLUETOOTH® para brindar audio de alta calidad a su ducha. El rociador multifunción de la ducha de mano Flipside gira sobre su eje para cambiar entre cuatro tipos distintos de rociado.

CARACTERISTICAS

  • Incluye cabezal de lluvia Moxie K-99105-E, ducha de mano Flipside K-45425, columna de ducha de arco HydroRail-R K-45211 y manguera de metal K-9514 MasterShower® de 60 pulgadas.
  • Rainhead con altavoz inalámbrico transmite tus listas de reproducción de música personalizadas, noticias y otros audios en la ducha.
  • El rociador optimizado de 8 pulgadas con 80 boquillas crea un patrón de rociado uniforme y denso para una cobertura constante y una sensación de calidez.
  • Se sincroniza con dispositivos habilitados con tecnología inalámbrica BLUETOOTH®, incluidos teléfonos inteligentes, reproductores de MP3, tabletas y computadoras portátiles ubicados a una distancia de hasta 33 pies.*
  • Con la innovadora tecnología Flipstream, la ducha manual Flipside dedica una sola superficie de rociador a cada uno de los cuatro rociadores únicos.
  • Caudal de 2,0 gpm (galones por minuto).
  • La tecnología pendiente de patente permite una fácil instalación de la ducha.
  • El soporte de la barra deslizante le permite ajustar la altura y el ángulo de la ducha de mano.
  • El desviador en la base de la columna facilita alternar entre ducha manual y cabezal de ducha.
  • La marca y los logotipos de BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Kohler Co. se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
  • Nota: Este producto no se puede enviar a CA y CO.

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • En la ducha solo instalación de montaje en pared.
  • Se instala en menos de 60 minutos sin cambios en la plomería de la pared (sujeto a las condiciones de la instalación existente).
  • Puede requerir piezas de servicio adicionales según el tipo de instalación (consulte la guía de instalación para obtener más detalles).
  • Incluye un adaptador que se adapta a la mayoría de las instalaciones pero puede requerir K-1194630, K-1187917 o K-1194302.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 17-15/16", Height 6"Width 6"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-76475
  • Familia de productoShower Packages
  • Grupo de productosHydroRail-R™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures