Publique sus productos
K-78372 Components® 18" towel bar
K-78372 Components® 18" towel bar
    Kohler

    K-78372 Components® 18" towel bar

    Traducido por Google,

    La forma moderna se encuentra con la función moderna: la colección de componentes de KOHLER se define por formas controladas y una precisión absoluta en cada línea y ángulo. Cada elemento está diseñado para sentirse como una pieza minimalista de escultura moderna. Reúna su exclusivo estilo de baño con este toallero contemporáneo con un acabado que combina con sus grifos Components.

    CARACTERISTICAS

    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
    • Combina con los grifos y las molduras de ducha de Components para completar su baño.

    INSTALACIÓN

    • Herramientas y plantilla de instalación incluidas.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      L 3", W 20-3/8"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-78372
    • Familia de productoTowel Bars
    • Grupo de productosComponents™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars