Publique sus productos
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray
    Kohler

    K-8509 MasterShower® round invigorating 3-way body spray

    Traducido por Google,

    Despierte sus sentidos con este spray corporal multifunción MasterShower, diseñado para vigorizar su mente y cuerpo. Un giro rápido del anillo de fácil agarre cambia este spray corporal entre tres opciones distintas de spray. El rociado de pulso ancho envuelve y revitaliza, mientras que el rociado ancho y fuerte brinda un masaje corporal profundo en todo el cuerpo. El spray de pulso concentrado ayuda a aliviar dolores y molestias en áreas específicas de su cuerpo.

    Características

    • El rociador multifunción vigorizante para el cuerpo ofrece un rociado fuerte y amplio, un rociado pulsado concentrado y configuraciones de rociado pulsado amplio.
    • El anillo de fácil agarre ofrece un cambio suave entre las opciones de rociado.
    • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
    • Caudal máximo de 2,5 gpm (9,5 lpm).

    Material

    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-8509
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosMasterShower®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.87
    • Ancho (pulgadas)2.87
    • Profundidad (pulgadas)4.87
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers