Publique sus productos
K-8549 Two-way diverter valve and handshower hose guide
Kohler

K-8549 Two-way diverter valve and handshower hose guide

Traducido por Google,

Cree una experiencia de ducha personalizada con esta válvula desviadora de dos vías y guía para manguera de ducha manual. El kit está diseñado para instalaciones de montaje en baño y en cubierta y complementa una variedad de decoraciones.

CARACTERISTICAS

  • Válvula desviadora de 2 vías.
  • La válvula desviadora tiene protección contra reflujo.
  • Kit de ducha de mano para montaje en cubierta o baño.
  • Incluye manguera de cromo pulido (la ducha de mano se vende por separado).

Material

  • Construcción de latón.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Montaje en bañera o cubierta.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-8549
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosTwo-way Diverter Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.37
  • Ancho (pulgadas)2.5
  • Profundidad (pulgadas)2.5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descripción Uniclass 2015Valve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves