Publique sus productos
K-899-g0 Rêve® 67" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish
Kohler

K-899-g0 Rêve® 67" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish

Traducido por Google,
Las burbujas maravillosas alivian el estrés en este baño Rêve. Los chorros de aire liberan miles de burbujas para masajear tu cuerpo al nivel de intensidad que prefieras, mientras que Zones of Control™ te permite dirigir el masaje donde más lo necesitas. Las líneas rectas, las superficies planas y los ángulos definidos con precisión crean una adición memorable al instante a la decoración de su baño.

  • 44 chorros de aire liberan miles de burbujas que rodean, sostienen y masajean el cuerpo.
  • El ventilador de velocidad variable le permite ajustar la intensidad del masaje en 18 niveles.
  • La función Zonas de control le permite dirigir el masaje a la espalda, la sección media o los pies.
  • Teclado iluminado.
  • El diseño Comfort Depth ofrece una altura de paso cómoda y baja mientras conserva la profundidad de un baño estándar de 21 pulgadas.
  • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo.
  • Soporte lumbar inclinado en ambos extremos.
  • Superficie antideslizante Safeguard® en el piso del baño.
  • Los ciclos de purga inmediata y manual eliminan el agua residual de los canales de aire después de su uso.
  • Drenaje central.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-899-g0
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-23
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas