Publique sus productos
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
K-9059 Purist® Contemporary handshower kit
    Kohler

    K-9059 Purist® Contemporary handshower kit

    Traducido por Google,

    Con un estilo elegante y aerodinámico que combina con las decoraciones contemporáneas, este kit proporciona un conjunto completo de ducha de mano que incluye cabezal rociador, barra deslizante y manguera de ducha de metal de 60 pulgadas. El rociador ergonómico y multifunción ajustable proporciona cuatro rociadores distintos, que incluyen un rociador que lo abarca todo, un rociador de masaje vigorizante, un rociador aireado suave y un rociador de flujo reducido que conserva el agua. Combine esta ducha de mano con otras llaves Stillness y Purist para lograr una apariencia coordinada.

    CARACTERISTICAS

    • El motor de rociado avanzado con rociador de fácil agarre brinda cuatro experiencias alternativas: cobertura amplia, masaje, aireación suave y rociado de flujo reducido.
    • El cabezal rociador ergonómico gira para permitir un ajuste preciso para un hidromasaje específico.
    • El rociador MasterClean™ es fácil de limpiar.
    • Caudal de 2,5 gpm (galones por minuto). Incluye barra deslizante con moldura Stillness/Purist, manguera de ducha de metal de 60 pulgadas y codo de suministro.
    • Combina con los grifos y accesorios Stillness y Purist.
    • Nota: Este producto no se puede enviar a CA y CO.

    Material

    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Montaje en pared

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-9059
    • Familia de productoToilet and Bath Specialties
    • Grupo de productosContemporary
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30
    • Profundidad (pulgadas)14
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers