Publique sus productos
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
    Kohler

    K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain

    Traducido por Google,

    La base de ducha Bellwether de 60" x 32" cuenta con una construcción de hierro fundido esmaltado KOHLER para una durabilidad inigualable y facilidad de mantenimiento. El desagüe centrado a la izquierda está idealmente diseñado para construcciones nuevas. Agregue una cubierta removible sobre el desagüe empotrado para una apariencia final.

    Características

    • Superficie antideslizante Safeguard® en el piso del baño.
    • Umbral simple para instalación en alcoba con tres alas para encastrar.
    • Desagüe empotrado (se puede usar con la cubierta de desagüe K-9155 o K-9156).
    • Drenaje central izquierdo.
    • Tamaño ideal para instalaciones de remodelación en una alcoba de 5 pies con puerta de ducha.
    • Tamaño de llanta optimizado para la contención de agua y la estética.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-9163
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosBellwether®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.5
    • Ancho (pulgadas)32
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniClass Shower Receptors