Publique sus productos
K-934 Stillness® shower arm and flange
Kohler

K-934 Stillness® shower arm and flange

Traducido por Google,

Los elementos aerodinámicos y la sofisticación discreta son la esencia de los grifos Stillness. Este brazo de ducha de montaje en pared presenta formas y detalles simplificados.

CARACTERISTICAS

  • Conexión 1/2" - 14 NPT.
  • Líneas de diseño fluido para facilitar la limpieza.
  • Para usar con cabezales de ducha KOHLER (se venden por separado).

Material

  • Construcción de metal.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-934
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosStillness®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.75
  • Ancho (pulgadas)2.75
  • Profundidad (pulgadas)7.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties