Publique sus productos
K-9459 Sonata® Accessory kit (grab bar and shelf kit)
Kohler

K-9459 Sonata® Accessory kit (grab bar and shelf kit)

Traducido por Google,

Complete la instalación de su ducha Sonata con esta barra de apoyo y repisa. Estos accesorios hechos a la medida unifican la decoración de su cabina de baño y ducha Sonata. El estante de vidrio le brinda mucho espacio para almacenar accesorios de ducha, mientras que la barra de apoyo facilita entrar y salir de la bañera y la ducha.


CARACTERISTICAS

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Incluye repisa de vidrio templado.
  • Requerido para cabinas de ducha Sonata de una pieza, excepto K-1569.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-9459
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosSonata®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.38
  • Ancho (pulgadas)3.75
  • Profundidad (pulgadas)17
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniClass Bathtub Grab Bars