Publique sus productos
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
    Kohler

    K-9479 Archer® 60" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover

    Traducido por Google,

    Con sus bordes biselados y geometría limpia, esta base de ducha Archer crea una apariencia universal que se adapta a una variedad de estilos de baño. Diseñada para instalaciones de alcoba, esta base rectangular viene equipada con un desagüe cubierto que agrega un elemento de diseño único y mejora la comodidad.

    CARACTERISTICAS

    • Diseño de umbral bajo para facilitar la entrada y salida.
    • Desagüe cubierto con tapa extraíble.
    • Umbral único para instalación en alcoba.
    • Drenaje central.
    • Combina con otros productos de la colección Archer.

    Material

    • Acrílico.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-9479
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosArcher®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.68
    • Ancho (pulgadas)36
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniClass Shower Receptors