Publique sus productos
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
    Kohler

    K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right

    Traducido por Google,

    Con sus líneas estilizadas y ricos detalles, la base de ducha Memoirs trae un estilo tradicional actualizado al baño. Este receptor rectangular presenta un diseño de tres paredes con asiento integral a la derecha para relajarse en la ducha.

    Características

    • Diseño de asiento integral para mayor comodidad.
    • Umbral simple para instalación en tres paredes o alcoba.
    • Construcción acrílica duradera.
    • Drenaje izquierdo.
    • Combina con otros productos de la colección Memoirs.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-9489
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosMemoirs®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)21
    • Ancho (pulgadas)36
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniClass Shower Receptors