Publique sus productos
K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Traducido por Google,

La forma simplificada y el diseño minimalista caracterizan a los grifos Stillness. Este grifo para bidé presenta un estilo elegante y aerodinámico que ofrece una presencia relajante para la decoración de su baño. Este grifo incluye todo lo necesario para equipar su bidé, incluidas dos manijas de palanca, un rociador vertical y conexiones flexibles para una fácil instalación. También viene con válvulas UltraGlide™ fáciles de instalar y sin fugas.

Características

  • Conexiones flexibles.
  • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta.
  • Desagüe emergente con varilla de elevación y cola.
  • Manijas de palanca.
  • Pulverización vertical.
  • Válvula de transferencia/disyuntor de vacío de montaje en accesorio.

Material

  • Construcción de metal.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-960-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosStillness®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.12
  • Ancho (pulgadas)5.5
  • Profundidad (pulgadas)2.12
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets