Publique sus productos
K-96057-SSL Highcliff™ Ultra Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl with bedpan lugs
K-96057-SSL Highcliff™ Ultra Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl with bedpan lugs
    Kohler

    K-96057-SSL Highcliff™ Ultra Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl with bedpan lugs

    Traducido por Google,

    Esta taza de fluxómetro de montaje en piso Highcliff Ultra presenta un motor de descarga revolucionario y un diseño estético refinado con orejetas para orinales. Midiendo 16-7/8" hasta la parte superior del borde, Highcliff Ultra cumple con los requisitos de altura de ADA y CSA. El motor Ultra representa un gran avance en el rendimiento de descarga, tolerando una amplia gama de condiciones de suministro de agua que se encuentran en R&R y nueva construcción. La Highcliff Ultra está listada de 1.1 a 1.6 gpf pero puede operar a 1.0 gpf. Tiene un buen desempeño en cada intervalo de descarga, lo que la hace excepcionalmente efectiva con válvulas de descarga doble. Se ha probado con todo tipo de válvulas (diafragma, pistón, manual y electrónicos) de una variedad de fabricantes.

    CARACTERISTICAS

    • Cuenco alargado
    • Orejetas para orinales.
    • El acabado antimicrobiano inhibe el crecimiento de bacterias que causan moho, hongos, manchas y olores en la superficie del accesorio.
    • Spud superior de 1-1/2".
    • Tamaño de superficie de agua de 10" x 7".
    • Trampa vidriada de 2-1/8".

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Tecnología

    • Diseñado para superar a los competidores en limpieza del recipiente y resistencia al taponamiento.
    • Máxima eliminación de residuos.
    • Diseñado para quitar la tapa del asiento del inodoro.
    • Excelente enjuague de tazón.
    • Diseñado para descargar con eficacia en edificios con bajo flujo y presión de suministro*.

    Instalación

    • 26-1/8" de largo x 14-5/8" de ancho x 16-5/8" de alto
    • Reemplaza a Highcrest K-4302-L, Highcliff K-4368-L y Highline K-4405-L. La altura y el tamaño pueden variar.
    • Montaje de 10" o 12".

    Conservación de agua y reembolsos

    • Rango de descarga de 1,1 a 1,6 gpd (1,1, 1,28 y 1,6 gpd).
    • Cumple con WaterSense cuando se usa con un fluxómetro WaterSense de 1.1 o 1.28 gpf.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 26-3/8", Height 16-5/8"Width 14-7/8"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-96057-SSL
    • Familia de productoCommercial Toilets
    • Grupo de productosHighcliff™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilet bowls
    • Código UNSPSC30181511
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets