Publique sus productos
K-96064-SS Primary™ elongated floor-mount flushometer bowl, antimicrobial finish
Kohler

K-96064-SS Primary™ elongated floor-mount flushometer bowl, antimicrobial finish

Traducido por Google,

¡Solo el tamaño correcto! El inodoro Primary ofrece un acabado antimicrobiano y una taza de baja altura para acomodar a los usuarios de jardines de infancia, escuelas primarias, guarderías y pabellones infantiles. Diseñado con precisión para enfrentar los desafíos de las condiciones exigentes, este modelo incluye un asiento de inodoro personalizado equipado con una abertura más pequeña y asideros laterales festoneados para que sea más cómodo para los niños.

CARACTERISTICAS

  • Recipiente alargado de 10-1/2" de altura.
  • El acabado antimicrobiano inhibe el crecimiento de bacterias que causan moho, hongos, manchas y olores en la superficie del accesorio.
  • Tamaño de superficie de agua de 10" x 7".
  • Trampa vidriada de 1-7/8".
  • Incluye asiento de inodoro K-4686 con ubicaciones de asidero festoneadas.
  • Spud superior de 1-1/2".

Material

  • Porcelana vitrificada.

Tecnología

  • Diseñado para superar a los competidores en limpieza del recipiente y resistencia al taponamiento.
  • Excelente enjuague de tazón.
  • Transporte máximo de la línea de drenaje a 1,28 gpf según la norma ASME.

Instalación

  • 24-7/16" de largo x 13-1/8" de ancho x 10-1/2" de alto
  • Cuenco infantil de altura.
  • Montaje de 10" o 12".
  • Reemplaza Primaria K-4321 y K-4384. La altura y el tamaño pueden variar.

Conservación de agua y reembolsos

  • Rango de descarga de 1,28 a 1,6 gpd (1,28 y 1,6 gpd).
  • Consumo ultrabajo de agua. Ideal para la conservación del agua y la obtención de puntos de eficiencia en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 24-7/16", Height 10-1/2"Width 13-1/8"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-96064-SS
  • Familia de productoCommercial Toilets
  • Grupo de productosPrimary™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilet bowls
  • Código UNSPSC30181511
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets