Publique sus productos
K-97503 Avid® Covered toilet paper holder
Kohler

K-97503 Avid® Covered toilet paper holder

Traducido por Google,

Avid™ es la expresión del movimiento estético moderno de hoy. El contraste entre mezclas fluidas y líneas nítidas destila sofisticación y refinamiento. Sus curvas sutiles y sensuales invitan al tacto, mientras que su geometría precisa da una sensación de control y precisión. Avid™ brinda calidez y magnetismo a cualquier baño moderno y contemporáneo. Fiel a sus orígenes en el diseño minimalista, Avid™ revive una forma pura de conectarse con el ojo y la mano.

CARACTERISTICAS

  • El soporte vertical hace que cambiar el papel higiénico sea rápido y sencillo.
  • Combina con otros productos de la colección Avid.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Material de instalación y plantilla incluidos.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-97503
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosAvid®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.25
  • Ancho (pulgadas)5.62
  • Profundidad (pulgadas)5.18
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers