Publique sus productos
K-98770 Awaken® shower arm diverter
Kohler

K-98770 Awaken® shower arm diverter

Traducido por Google,

Esta base de desviador de brazo de ducha Awaken es una manera fácil de actualizar su cabezal de ducha a una combinación de ducha de mano y cabezal de ducha con la calidad de KOHLER. Funciona con la mayoría de los componentes estándar de cabezales de ducha y duchas de mano para un sistema de ducha conveniente y versátil.

CARACTERISTICAS

  • El desviador cambia el agua entre el cabezal de ducha o la ducha de mano, o ambos a la vez.
  • Se monta fácilmente en el extremo del brazo de la ducha y se adapta a la mayoría de las mangueras, duchas de mano y cabezales de ducha estándar.
  • Incluye limitador de flujo que limita el flujo de agua a 2,5 gpm (galones por minuto) cuando uno o ambos componentes de la ducha están funcionando.

Material

  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-98770
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosAwaken®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2
  • Ancho (pulgadas)4.06
  • Profundidad (pulgadas)3.12
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties