Publique sus productos
K-99541-R Jute® 30" wall-hung bathroom vanity cabinet with 1 door and 1 drawer on right
K-99541-R Jute® 30" wall-hung bathroom vanity cabinet with 1 door and 1 drawer on right
K-99541-R Jute® 30" wall-hung bathroom vanity cabinet with 1 door and 1 drawer on right
K-99541-R Jute® 30" wall-hung bathroom vanity cabinet with 1 door and 1 drawer on right
    Kohler

    K-99541-R Jute® 30" wall-hung bathroom vanity cabinet with 1 door and 1 drawer on right

    Traducido por Google,

    El diseño impresionante se combina con la artesanía inigualable en la colección de tocador KOHLER® Tailored. No se pasó por alto ningún detalle en la elaboración meticulosa de esta colección, desde las maderas duras de primera calidad hasta los herrajes y encimeras de tocador especialmente diseñados, todos disponibles en una variedad de acabados para crear su propio estilo. Este tocador de baño de yute combina la calidez de la madera con una elegante instalación suspendida en la pared para un juego divertido con el diseño moderno de mediados de siglo. Complete su gabinete de tocador con una tapa, herrajes y accesorios a juego de la colección.

    CARACTERISTICAS

    • El barniz de conversión catalizado proporciona un acabado duradero resistente a la humedad.
    • Una puerta y un cajón a la derecha.
    • Construcción sin marco con puerta y cajón superpuestos.
    • Bisagras de puerta de cierre lento ajustables en tres direcciones con capacidad de apertura de 110 grados para facilitar el acceso al gabinete.
    • Cajón de extensión total de 18" (457 mm) de profundidad con correderas de montaje inferior de cierre lento para una apertura suave.
    • Cajón de madera maciza con construcción de cola de milano.
    • El diseño colgado en la pared ofrece una apariencia limpia y aerodinámica.
    • Los tiradores de puertas y cajones se venden por separado.
    • Combina con encimeras de tocador Ceramic/Impressions®, Solid/Expressions™ y Iron/Impressions™ (se venden por separado) para un tocador completo.
    • Personalice su almacenamiento con accesorios opcionales para interiores, accesorios para cajones y kits laterales para botiquines (se venden por separado).

    Material

    • Madera maciza y chapas.
    • La madera es un material vivo y su belleza se ve realzada por las variaciones naturales en el grano, el color y el patrón. No hay dos piezas de madera exactamente iguales y el color cambiará con el tiempo, la temperatura y la exposición a la luz.
    • La naturaleza de la veta de la madera puede causar variaciones en la profundidad de la mancha. Nuestros artesanos expertos aplican el tinte a mano para combinar estas variaciones.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Perforar, aserrar, lijar o mecanizar productos de madera puede exponerlo al polvo de madera, una sustancia que el Estado de California reconoce como causante de cáncer. Evite inhalar polvo de madera o use una máscara contra el polvo u otras medidas de protección personal. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-99541-R
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosJute®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19.5
    • Ancho (pulgadas)30
    • Profundidad (pulgadas)21.87
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecialty Casework
    • Número OmniClass23-21 23 17 11
    • Título OmniClass Residential Cabinet