Publique sus productos
K-99565 Jute® vanity legs
Kohler

K-99565 Jute® vanity legs

Traducido por Google,

Combine la calidez de la madera con la sensación industrial del metal fabricado para un juego divertido con el diseño moderno de mediados de siglo. Complete su diseño de baño contemporáneo con este juego de patas para tocador, diseñado para adaptarse a todos los tocadores de yute.

CARACTERISTICAS

  • Las patas ofrecen el aspecto pulido de los muebles del baño.
  • Para usar con tocadores de yute KOHLER.
  • Juego de dos.
  • Incluye guía de instalación y hardware.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-99565
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosJute®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)14.75
  • Ancho (pulgadas)8.06
  • Profundidad (pulgadas)16
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_47
  • Descripción Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware