Publique sus productos
Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control
Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control
Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control
    Kohler

    Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control

    Traducido por Google,

    Descubra una limpieza más limpia con el asiento de inodoro de limpieza Novita. Las boquillas delanteras y traseras individuales le ofrecen una personalización completa, desde la temperatura del agua hasta la presión del agua. Las burbujas de aire limpian y las opciones de configuración turbo relajan con un suave masaje.

    Características

    • Se adapta a la mayoría de los inodoros de frente redondo
    • La varilla de acero inoxidable se limpia automáticamente antes y después de cada uso
    • Boquillas delanteras y traseras separadas para máxima comodidad y personalización
    • El lavado oscilante cubre un área más amplia de limpieza.
    • El ajuste turbo produce un efecto de masaje a medida que el agua se mueve hacia adelante y hacia atrás.
    • El lavado con burbujas de aire ofrece un lavado suave y delicado con una limpieza eficaz
    • La configuración de limpieza automática/infantil es conveniente para personas mayores o niños
    • Asiento calefaccionado con niveles de temperatura ajustables y secador de aire caliente
    • La iluminación LED ilumina el recipiente para que sirva como luz nocturna.
    • El asiento y la tapa de cierre suave evitan que se cierre de golpe

    Tecnología

    • Control remoto fácil de tocar retroiluminado con pantalla LCD; se puede montar en la pared
    • Función de ahorro de energía de dos etapas

    Instalación

    • Requiere un circuito GFCI eléctrico dedicado (120 V, 15 A, 60 Hz)

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-BH93
    • Familia de productoToilet Seats
    • Grupo de productosKOHLER Novita(R)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.11
    • Ancho (pulgadas)16.4
    • Profundidad (pulgadas)21.48
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats